Publier vos produits
Classics hossegor
Classics hossegor
Classics hossegor
Classics hossegor
Classics hossegor
    SOBOPLAC

    Classics hossegor

    Il est constitué d'une âme en lattée hévéa, d'un contrebalancement en placage bois et d'un parement en Chêne européen. Avec son système Drop Lock, ce contrecollé se pose en un clic, un jeu d'enfant ! Le contrecollé CLASSICS Hossegor porte une finition huilée UV. TYPE DE PARQUET : CLASSICS ECO HOSSEGOR DIMENSIONS : 14/3 X 170 X 500-1825 MM CHANFREINS : 2 FINITION : BROSSE HUILE UV TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIC B (PETITS NOEUDS SAINS REBOUCHES, INFERIEURS A 25MM, DIFFERENCES DE TEINTES MINIMES) COLISAGE : 2.482 M2 CLASSEMENT A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020005
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsClassics hossegor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)1825
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes