Publier vos produits
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
    SOBOPLAC

    Merbau huilé 15X140

    De couleur homogène rouge intense, très résistant et stable, il convient à toutes les pièces. Sobre, linéaire, le Merbau est une valeur sûre de résistance et de stabilité. Il a des propriétés techniques exceptionnelles. Un des grands classiques des parquets exotiques pour un intérieur chaleureux. Bois issu d'une concession forestière contrôlée et certifiée TFT en Indonésie Orientale. Ainsi, chaque arbre est répertorié (avec l'appui de l'organisation TBI The Bornéo Initiative) et l'exploitation du bois est faite de manière raisonnée et durable afin de garantir le renouvellement naturel de la forêt. TYPE DE PARQUET : MERBAU MASSIF DIMENSIONS : 15 X 140 X 300 - 1200 MM CHANFREINS : 4 FINITION : HUILE UV COLISAGE : 1.008M2 CLASSEMENT A+ CERTIFICATION : FSC 100% SOUS LE NUMÉRO BV-COC-040604
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020006
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsMerbau huilé 15X140
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes