Publier vos produits
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Le Teck est un bois gras, très stable, résistant à l'humidité. Ses propriétés exceptionnelles sont obtenues grâce à l'oléorésine qu'il contient naturellement. Il apporte un toucher soyeux et une odeur boisée délicate à votre intérieur ou salle de bain. Reconnu pour ses propriétés techniques mais aussi esthétiques il ravira les connaisseurs et les amateurs de bois nobles. Utilisé en salle de bain, il est aussi bien sûr adapté à tous les espaces de la maison : les chambres, le salon ou la cuisine... Endémique en forêts naturelles de Birmanie et Thaïlande, il fut planté par le Hollandais sur l'Ile de Java. Ces anciennes plantations bien gérées et renouvelées assurent la meilleure qualité de teck de plantation au monde. Les plans de gestion forestière efficaces ont contribué à l'obtention du label FSC. Le teck fait partie de notre programme de replantation : 1 teck planté pour 10m² de parquets fabriqués. TYPE DE PARQUET : TECK INDONESIEN MASSIF REVERSIBLE 12X90 DIMENSIONS : 12 X 90 X 300 – 1200 MM CHANFREINS : 0 PROFIL : UNE FACE BORDS DROITS, UNE FACE AVEC USINAGE PONT DE BATEAU POUR REALISER UN JOINT CLASSIQUE FINITION : BRUT COLISAGE : 1.296M2 A+ CERTIFICATION : FSC 100% SOUS LE NUMERO BV-COC-040604
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020008
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsTeck pont de bateau 12X90
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes