Publier vos produits
O'tantik Pure
O'tantik Pure
O'tantik Pure
O'tantik Pure
O'tantik Pure
O'tantik Pure
    SOBOPLAC

    O'tantik Pure

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Un parquet bois à l'état pur. Plein de caractère grâce à son fort brossage et rabotage main, le parquet contrecollé O'TANTIK Pure est idéal pour les amoureux de la matière bois. Son huile de finition spécialement étudiée ne "réchauffe" pas le bois pur et le laisse dans son aspect bois brut. Son côté raboté intense le rend aussi très résistant (tout le bois jeune ayant été enlevé pendant l'opération de vieillissement), il conviendra aux lieux de grands passages, y compris magasins et restaurants. N'hésitez pas à l'utiliser en mural, effet déco garanti! ENTRETIEN APRES POSE ET AVANT USAGE : ATTENTION ! Votre contrecollé est fini avec une huile oxydative, celle-ci termine de sécher au contact de l'air. Il faut donc éviter tout contact avec les liquides pendant 3 semaines, le temps que l'huile s'oxyde. Bacher ce contrecollé après la pose crée de la condensation et nuit également à ce processus de séchage. TYPE DE PARQUET : CHENE CONTRECOLLE FINITION : ASPECT BOIS BRUT, BROSSE INTENSE, BOSSELE ET RABOTE MAIN DIMENSIONS : 15/4 x 190 x 680-1900 MM CHANFREINS : 4 PROFIL : R&L TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE CD (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 40MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) COLISAGE : 2.166M2 ENTRETIEN : PRODUITS WOCA CERTIFIE PEFC 100% sous le n° BV/CdC/2014112
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020009
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsO'tantik Pure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes