Publier vos produits
O'tantik echoppe
O'tantik echoppe
O'tantik echoppe
O'tantik echoppe
O'tantik echoppe
O'tantik echoppe
    SOBOPLAC

    O'tantik echoppe

    Un parquet fumé qui rappelle le vieux bois et qui offrira à votre intérieur une ambiance subtile et élégante. Sa finition huilée UV donne à ce parquet un aspect très naturel tout en lui assurant une protection résistante et peu d'entretien. Les lames longues et larges mettront en valeur vos grandes pièces. TYPE DE PARQUET : CHÊNE CONTRECOLLE FINITION :HUILE FUME ASPECT VIEUX CHÊNE DÉLAVE DIMENSIONS : 14/3,2 x 180 x 600-1800 MM CHANFREINS : 4 TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE CD (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 40MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) PROFIL : LOC 5G COLISAGE : 1.944 M2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020010
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsO'tantik echoppe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes