Publier vos produits
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 15X120 huilé

    La gamme parquets massifs Héritage respecte la simplicité des parquets d'autrefois. La noblesse du bois, le naturel de ses tonalités, la richesse d'un veinage mixé, tout converge vers un esprit d'authenticité. TYPE DE PARQUET : PARQUET CHENE MASSIF DIMENSIONS : 15 X 120 X 600-1800 MM CHANFREINS : 4 FINITION : HUILE UV NATUREL TYPE DE NOEUDS : RUSTIQUE B (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 35MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) COLISAGE : 1.512M2 CERTIFIE FSC 100% SOUS LE NUMERO BV-COC-040604
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020014
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsChene massif héritage 15X120 huilé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes