Publier vos produits
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni

    La parquet massif Héritage Bastille vous ravira par son aspect peu noueux. Avec son verni ultra mat, notre parquet Bastille vous apporte toute l'élégance du parquet massif. Les lames de petites longueurs sont idéales pour les pièces de taille moyenne ou petite. TYPE DE PARQUET : PARQUET CHENE MASSIF VERNI DIMENSIONS : 15 X 130 X 500-1200 MM CHANFREINS : 4 FINITION : VERNI BROSSE MAT TYPE DE NOEUDS : CHOIX ABC COLISAGE : 1.248M2 CERTIFIE FSC 100% SOUS LE NUMERO BV-COC-040604
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020015
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsChene massif héritage Bastille 15X130 Verni
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes