Publier vos produits
O'tantik Chalet
O'tantik Chalet
O'tantik Chalet
O'tantik Chalet
O'tantik Chalet
    SOBOPLAC

    O'tantik Chalet

    Pour les amoureux de la matière bois, voici le parquet contrecollé O'TANTIK Chalet. Brossé et raboté à la main, ses irrégularités de surface raviront les amoureux de matières brutes et anciennes. C'est le chêne à l'état pur, avec ses nœuds, ses singularités. Son effet raboté est très agréable au toucher. ENTRETIEN APRES POSE ET AVANT USAGE : ATTENTION ! Votre contrecollé est fini avec une huile oxydative, celle-ci termine de sécher au contact de l'air. Il faut donc éviter tout contact avec les liquides pendant 3 semaines, le temps que l'huile s'oxyde. Bacher ce contrecollé après la pose crée de la condensation et nuit également à ce processus de séchage. TYPE DE PARQUET : CHENE CONTRECOLLE FINITION : HUILE NATUREL BOSSELE DIMENSIONS : 15/4 x 190 x 680-1900 MM CHANFREINS : 4 PROFIL : R&L TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE CD (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 40MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) COLISAGE : 2.166M2 PLINTHES ASSORTIES CHENE PLAQUEES HUILEES DANS NOTRE SECTION ACCESSOIRES ENTRETIEN : PRODUITS WOCA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020017
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsO'tantik Chalet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes