Publier vos produits
O'tantik Natura
O'tantik Natura
O'tantik Natura
O'tantik Natura
O'tantik Natura
    SOBOPLAC

    O'tantik Natura

    Raboté et vieilli main, ce parquet allie l'authenticité des parquets d'autrefois à la modernité des intérieurs par son aspect bois brut. Sa faible épaisseur le rend idéal en rénovation. Ses dimensions intermédiaires s'adaptent à tous les volumes de pièces. Sa teinte chêne huilé naturel lui donne un aspect très traditionnel. ENTRETIEN APRES POSE ET AVANT USAGE : ATTENTION ! Votre contrecollé est fini avec une huile oxydative, celle-ci termine de sécher au contact de l'air. Il faut donc éviter tout contact avec les liquides pendant 3 semaines, le temps que l'huile s'oxyde. Bacher ce contrecollé après la pose crée de la condensation et nuit également à ce processus de séchage. TYPE DE PARQUET : CHENE CONTRECOLLE FINITION : RABOTE MAIN VIEILLI, BROSSE HUILE NATUREL DIMENSIONS : 12/3 x 158 x 610-1830 MM CHANFREINS : 4 PROFIL : LOC 5G TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE CD (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 40MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) COLISAGE : 2.313M2 ENTRETIEN : PRODUITS WOCA CERTIFIE PEFC 100% sous le n° BV/CdC/2014112
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020018
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsO'tantik Natura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)158
    • Profondeur (mm)1830
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes