Publier vos produits
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
    SOBOPLAC

    Classics scandinave

    Le parquet contrecollé EXPERT PREMIUM Scandinave est la star de la gamme EXPERT PREMIUM. La finition 5 couches vernie aspect bois brut respecte à 100% la couleur naturelle du chêne fraîchement coupé. Son graphisme sans nœuds accentue la sensation de pureté de ce parquet ce qui lui donne un aspect idéal pour un style épuré contemporain ou scandinave. L'absence de chanfreins en bout de lame accentue l'aspect linéaire et pur de ce produit. TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE MONOLAME DIMENSIONS : 14/3 X 190 X 680-1900 CHANFREINS : 2 FINITION : VERNI INVISIBLE ASPECT BOIS BRUT TYPE DE NŒUDS : PR BIS ABC COLISAGE : 2.888M2 CLASSEMENT A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020019
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsClassics scandinave
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes