Publier vos produits
URBINO
URBINO
    Solar
    Archivé

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    Spécification
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SolarLight_URBINO
    • Famille de produitsSolar Light
    • Groupe de produitsRoad
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Description de l'Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Produits similaires