Publier vos produits
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 sur 5 étoiles3.7(13 Avis)
    POOL est une nouvelle série d'appareils submergeables pour installation en piscines à eau douce. La série se décline en trois tailles; elle utilise des sources halogènes et LED, ces dernières aussi bien monochromatique que RGBW. La profondeur maximale d'installation est de 3m.
    Spécification
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.POOL
    • Famille de produitsUnderwater
    • Groupe de produitsPOOL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-06-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires