Publier vos produits
Tesla Solar Panel
Tesla

Tesla Solar Panel

4.0 sur 5 étoiles4.0(28 Avis)
Traduit par Google,

Élégant et durable

Nos panneaux solaires sont discrets et durables - convertissant silencieusement la lumière du soleil en énergie pour les décennies à venir. Le matériel intégré et la conception simple y parviennent en fixant les panneaux près de votre toit et les uns aux autres pour une esthétique minimale.

Esthétique propre
Des panneaux entièrement noirs et du matériel exclusif maintiennent la matrice près de votre toit - pas de racks encombrants, pas de grands espaces.

Durabilité maximale
Les panneaux solaires sont conçus en pensant à la durabilité du réseau et de votre toit - une installation simple et un matériel exclusif signifient un impact minimal sur votre toit.

Surveillance 24h/24 et 7j/7
Gérez votre système solaire et la consommation d'énergie de votre maison depuis n'importe où dans le monde avec une surveillance mobile 24h/24 et 7j/7. Regardez votre consommation monter et descendre en temps réel, y compris l'historique d'utilisation.

Spécification
  • Wattage:
    315 W

    Dimensions: 
    66.3" x 39.4" x 1.57" (including frame)

    Weight:
    44.5 lbs

    Frame Type:
    Black anodized aluminum

    Ingress Protection Rating:
    IP56

    Certifications:
    UL 1703
    CE-Compliant
    IEC 61215 (ED.2)
    IEC 61730 (ED.1)

    Warranty:
    25 year performance guarantee

    Operating Temperature:
    -40°F up to +185°F

Spécifications techniques
  • Réference unique.tesla-solar-panels
  • Famille de produitsEnergy
  • Groupe de produitsSolar Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)66.3
  • Largeur (pouces)39.4
  • Profondeur (pouces)1.57
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)44.5
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Nom UNSPSCSolar generators
  • Code UNSPSC26111607
  • Code CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titre OmniClassSolar Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis