Publier vos produits
Kit Sunfix aero duo

Kit Sunfix aero duo

4.4 sur 5 étoiles4.4(34 Avis)
Traduit par Google,
Le kit de nom Sunfix aero duo dit tout. Les modules solaires SolarWorld haute performance Sunmodule Plus poly, mono, mono black et Sunmodule Protect poly sont installés avec le système de montage Sunfix aero duo sans pénétrer la membrane du toit et forment une interconnexion statique qui ne nécessite qu'un lestage minimal. La conception du système aérodynamique et testée en soufflerie garantit que le système d'énergie solaire se comporte comme une voiture de course de Formule 1 à grande vitesse : le cadre s'accroche littéralement à la surface du toit. Cela réduit au minimum les charges ponctuelles et superficielles. Dans le kit, les modules Sunfix aero duo sont disposés par paires en forme de tente permettant une utilisation maximale de la surface de toit disponible. Cette double conception, qui réduit l'ombrage entre les rangées de modules, augmente le rendement de la toiture. Les modules doivent être montés à un angle de 10 degrés, idéalement avec un alignement est-ouest, afin de maximiser le rendement par rapport à la surface du toit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SR0511
  • Famille de produitsKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Groupe de produitsSolar Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)10.3
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Nom UNSPSCSolar power plants
  • Code UNSPSC26131507