Publier vos produits
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Traduit par Google,

Une valeur et des performances sur lesquelles vous pouvez compter ! Nos clients choisissent Brickform® pour les produits de béton décoratifs et architecturaux car Brickform fournit constamment qualité et service à des prix compétitifs. Des matériaux de qualité supérieure et un service personnalisé réactif sont les normes selon lesquelles Brickform opère.

Spécification
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Spécifications techniques
  • Réference unique.solomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • Famille de produitsConcrete Texture Mats
  • Groupe de produitsWood Textures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-13 31 23
  • Titre OmniClassConcrete Finishing Products