Publier vos produits
Small Aperture Loudspeakers
Sonance

Small Aperture Loudspeakers

Traduit par Google,

Les enceintes et caissons de basses James Small Aperture sont fabriqués en aluminium rigide de qualité marine et conçus pour des performances haut de gamme. Leur technologie exclusive de woofer et de haut-parleur produit un son exceptionnel avec une ouverture de 3, 4, 7 ou 8,5 pouces. Cette gamme est conçue pour satisfaire les designers et les auditeurs les plus exigeants. Grâce à des finitions flexibles s'adaptant à la taille, à la forme, à la finition et aux matériaux, les enceintes et caissons de basses Small Aperture s'intègrent à une multitude d'exigences architecturales.

Spécification
  • Features

    • Modular tweeter and midrange driver design
    • Incorporated woofer
    • Modified cabinet designs available for shallow, narrow, or offset construction
    • Trim accessories to support various construction and finishes
    • TAA Compliant
Spécifications techniques
  • Réference unique.small-aperture-loudspeakers
  • Famille de produitsJames
  • Groupe de produitsIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers