Publier vos produits
Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 7, 8, 9
Archivé

Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 7, 8, 9

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.coverplate-side-units-with-mailshelf-for-boxes-typ1-and-typ3-high7-8-9
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsMailbox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPost
  • Code UNSPSC301029
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes