Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

BST hat rack without dividers

No d'article: hat-shelf-without-dividers
Fabricant: Sonesson Inredningar
Famille de produits: Storage
Groupe de produits: Interior systems
Date de publication: 2016-11-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Rangement et rayonnage
Uniclass 1.4 Code: L826
Uniclass 1.4 la description: Shelving
Uniclass 2.0 Code: PR-31-77
Uniclass 2.0 la description: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 la description: Shelves and storage units
NBS Reference Code: 35-77-80
NBS Reference la description: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Numéro OmniClass: 23-21 11 11 11
Titre OmniClass: Commercial Storage Shelves