Publier vos produits
Nightstand Residential Furniture
Nightstand Residential Furniture

    Nightstand Residential Furniture

    4.8 sur 5 étoiles4.8(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Table de nuit pour chambre à coucher

    Cette table de nuit générique peut accueillir des objets utiles pendant la nuit tels que des horloges, des livres, des lunettes et des médicaments. Ils peuvent également être utilisés comme éléments décoratifs pour apporter plus d'esthétique à la chambre.

    Tailles standards
    Largeurs : 20"-36"
    Profondeurs : 18"-20"
    Hauteurs : 18"-32"

    • Aide à rendre l'espace de la chambre plus organisé
    • Contient un à trois tiroirs avec une option pour créer un ou deux tiroirs en haut et un ou aucun tiroir en bas


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Made out of solid oak finished with a clear varnish
      • Optional plastic laminate finish
      • Matte black nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 18” to 32” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers at top for better organization
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Nightstand_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture