Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Storage locker H303

No d'article: storage-locker-h303
Fabricant: Sonesson Inredningar
Famille de produits: Storage
Groupe de produits: Cabinets
Date de publication: 2018-07-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Rangement et rayonnage
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Code: L72141
Uniclass 1.4 la description: Cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 la description: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 la description: Lockers
NBS Reference Code: 35-77-48
NBS Reference la description: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-29 17 00
Titre OmniClass: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nom Valeur
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®