Publier vos produits
Storage locker H406

Storage locker H406

Traduit par Google,

Casier de rangement pleine hauteur avec six compartiments. Le casier est disponible avec un toit plat ou en pente. Ce casier a un corps entièrement soudé avec un matériau en acier épais pour une résistance maximale et a un revêtement en poudre extra durable sur toutes les surfaces. Nous avons une grande variété de jambes, chaussettes, bancs à choisir. De plus, un grand nombre de portes différentes en acier et en stratifié où vous, en tant que client, pouvez choisir des couleurs ou des motifs standard ou spéciaux (fotolaminate). Un certain nombre de serrures différentes, à la fois mécaniques et électriques. Nous fournissons également des panneaux d'extrémité décoratifs en stratifié si vous le désirez. Nos casiers à vêtements sont (comme tous nos casiers) homologués GS ce qui vous garantit une qualité, une durabilité et des méthodes de construction modernes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.storage-locker-H406
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-21 15 15
  • Titre OmniClassClothing Lockers