Publier vos produits
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08HB Standing Desk

    Traduit par Google,
    • Commencez un style de travail sain : les bureaux debout SONGMICS vous aident à vous débarrasser de l'habitude de travail sédentaire, vous permettant de trouver l'équilibre sain nécessaire entre assis et debout tout au long de la journée de travail.
    • ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE : Ce bureau debout a un mécanisme pneumatique lisse qui est plus durable que le bureau électrique ; vous pouvez régler sans effort le bureau de 28,3" à 44,1" grâce à une poignée facile à utiliser.
    • Élégant et robuste : l'apparence élégante se fond dans n'importe quelle décoration d'intérieur ; la construction à base de fer avec une peinture lisse est résistante à la rouille et facile à nettoyer; capacité de charge statique jusqu'à 110 lb.
    • POSTE DE TRAVAIL SPACIEUX : Avec une grande surface de 47,3" x 23,6", il peut facilement accueillir deux moniteurs ou ordinateurs portables tout en ménageant suffisamment d'espace pour d'autres fournitures de bureau ; il sert également de grand bureau d'étude.
    • Satisfaction à 100 % : le bureau est facile à assembler, SONGMICS fournit un service client professionnel avant et après votre achat, nous sommes heureux de vous aider à tout moment.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #StandingDesk #NonElectricStandingDesk #HomeOffice

    Spécification
    • Technical Details

      Color: Walnut
      Material: MDF (Medium Density Fiberboard), Iron
      Tabletop Size: 47.3”L x 23.6”W (120 x 60 cm)
      Height: 28.3”-44.1” (72-112 cm)
      Product Weight: 65 lb (29.5 kg)
      Maximum Static Load: 110 lb (50 kg)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULAD08HB-Standing-Desk
    • Famille de produitsStanding Desk
    • Groupe de produitsNon-Electric
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment