Publier vos produits
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk

    Traduit par Google,
    • Commencez un style de travail sain : les bureaux debout SONGMICS vous aident à vous débarrasser de l'habitude de travail sédentaire, vous permettant de trouver l'équilibre sain nécessaire entre assis et debout tout au long de la journée de travail.
    • Vous pouvez facilement régler le bureau de 28. 3" à 44. 1" grâce à une poignée facile à utiliser.
    • Élégant et robuste : l'apparence élégante se fond dans n'importe quelle décoration d'intérieur ; la construction à base de fer avec une peinture lisse est résistante à la rouille et facile à nettoyer ; capacité de charge statique jusqu'à 110 lb.
    • STATION DE TRAVAIL SPACIEUSE : Avec une grande surface de 47. 3" x 23. 6", il peut facilement accueillir deux moniteurs ou ordinateurs portables tout en épargnant suffisamment d'espace pour d'autres fournitures de bureau ; il sert également de grand bureau d'étude.
    • Satisfaction à 100 % : le bureau est facile à assembler, SONGMICS fournit un service client professionnel avant et après votre achat, nous sommes heureux de vous aider à tout moment.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #StandingDesk #ElectricStandingDesk #HomeOffice

    Spécification
    • Technical Details

      Height: 28.3"-44.1" (72-112 cm)
      Weight: 65 lbs. (29.5 kg)
      Maximum static load: 110 lbs. (50 kg)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULAD08NW-Electric-Standing-Desk
    • Famille de produitsStanding Desk
    • Groupe de produitsElectric
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment