Publier vos produits
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman

    Traduit par Google,
    • Faux cuir.
    • ESPACE DE RANGEMENT CACHÉ: Un très grand volume de 80 litres est suffisant pour répondre à divers besoins; placez-le dans votre chambre, salon, couloir ou buanderie pour organiser des livres, des vêtements, des couvertures, des chaussures, des jouets et bien d'autres articles divers.
    • Robuste et confortable pour s'asseoir : construit en MDF CARB P2, ce banc pouf peut supporter jusqu'à 660 kg (capacité de charge statique), peut facilement accueillir 2 adultes ; le rembourrage en mousse hautement résistante assure une expérience d'assise confortable.
    • ASPECT DÉCORATIF CLASSIQUE : Recouvert de similicuir de première qualité, ce coffre de rangement est super facile à nettoyer avec un chiffon humide ; Le dessus de banc capitonné avec des lignes de couture doubles apporte du style à votre pièce.
    • Super facile à installer et à plier à plat : la conception pliable vous permet d'installer facilement un banc rembourré confortable en quelques secondes ; peut être facilement plié à plat lorsqu'il n'est pas utilisé, le stockage prend peu de place ; parfait pour les dortoirs et les camping-cars.
    • Excellent pour les petits espaces : le pouf polyvalent fonctionne parfaitement comme banc à chaussures, repose-pieds, banc de fenêtre, tabouret de lit, coffre à jouets, table basse, marche pour chiot, etc. taille 30 "L x 15" L x 15 "H (76 x 38 x 38 cm).

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman #FauxLeather

    Spécification
    • Technical Details

      Color: Brown
      Upholstery Material: Faux Leather
      Seater Filling Material: High Resilience Sponge
      Construction Material: CARB P2 Medium Density Fiber Board
      Bottom Material: Oxford Fabric
      Product Size: 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm)
      Product Weight: 13.6lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULSF40Z-30in-Storage-Ottoman
    • Famille de produitsOttoman
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment