Publier vos produits
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    Traduit par Google,
    • Stable et pliable : fabriqué en MDF de degré P2, ce pouf pliable est robuste et peut supporter jusqu'à 136 kg ; se replie à une hauteur compacte de 2,7 po pour un rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • SUPPORT EN MÉTAL : Un support en croix en métal à l'intérieur du banc de rangement donne une résistance supplémentaire et peut diviser l'espace pour l'organisation.
    • VASTE ESPACE DE RANGEMENT : Grand espace de rangement de 120 litres ; peut être utilisé comme boîte de rangement pour organiser le linge de maison, les jouets, les vêtements et les magazines pour votre famille.
    • SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES : Fournit un siège solide pour les enfants et les adultes ; parfait pour recevoir des visiteurs; la couverture en tissu de lin est durable et confortable; Rembourrage en éponge ample, le coussin est très doux et confortable pour s'asseoir.
    • Utilisation étendue : plus qu'un simple pouf, ce banc de rangement peut également être utilisé comme banc d'entrée, repose-pieds ou table d'appoint ; adapté pour être placé dans n'importe quelle pièce de votre maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman

    Spécification
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • Famille de produitsOttoman
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment