Capturez à distance des images Full HD de qualité broadcast avec un PTZ fluide et silencieux et une excellente sensibilité en basse lumière.
La caméra distante BRC-H800 combine une qualité d'image de diffusion sans compromis et un fonctionnement PTZ fluide et silencieux avec la flexibilité des connexions 3G-SDI et HDMI.
Conçue pour un fonctionnement sans surveillance, cette caméra robotique compacte mais puissante est un complément idéal aux autres caméras de diffusion pour capturer des images dans des positions difficiles d'accès ou discrètes. Il est également à l'aise dans les salles de rédaction télévisées, les studios distants et les salles de diffusion, les auditoriums, les maisons de la foi, les salles d'audience, les salles de classe ou les stades sportifs. Il est également particulièrement adapté aux montages multi-caméras performants, sous le contrôle d'un seul opérateur.
Le capteur d'image CMOS Exmor R de type 1.0 capture des images Full HD nettes et à faible bruit à 60p, avec une excellente sensibilité en basse lumière. Le grand capteur d'image permet également de créer de magnifiques effets « bokeh » avec une faible profondeur de champ pour s'adapter à toute intention artistique.
Le fonctionnement PTZ rapide et quasi silencieux avec zoom optique 12× s'adapte aux scènes grand angle et aux gros plans étroitement cadrés, avec le zoom Clear Image 24× (HD) étendant cette plage encore plus loin sans perte visible de résolution. En mode Tele Convert, le zoom 24× peut encore être doublé à 48× sans perte de résolution HD.
Les fonctionnalités adaptées à la diffusion incluent des lampes de signalisation doubles pour un fonctionnement en direct, tandis que la flexibilité opérationnelle est améliorée avec des options de montage au plafond, sur une table ou sur un trépied. Il existe également un large éventail de possibilités d'interfaçage vidéo et de contrôle à distance, ainsi que la prise en charge de PoE+ et genlock, pour une intégration fluide dans n'importe quel environnement audiovisuel de diffusion, professionnel ou d'entreprise.
Le BRC-H800/1 et le BRC-H800/WPW sont les modèles US/Canada qui sont livrés avec l'alimentation AC et le cordon AC-UES1230MT. Dans toutes les autres régions, l'alimentation secteur et le cordon sont vendus séparément.
Disponible en noir comme BRC-H800 et en blanc comme BRC-H800/W (la disponibilité des couleurs peut varier selon les pays).
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |