Publier vos produits
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Traduit par Google,

    Divertissement lumineux et immersif à partir d'un projecteur laser 4K natif

    De nouvelles technologies innovantes offrent une expérience visuelle plus immersive avec une clarté extrême, une plage dynamique étendue pour le HDR et un volume de couleurs étendu

    Points forts du produit

    • 3 200 lumens de luminosité, générés par une source de lumière laser longue durée, pour des images éclatantes même sur un grand écran.
    • Le X1™ Ultimate de niveau phare pour projecteur vous offre le meilleur du traitement d'image de Sony
    • Le tout nouveau panneau SXRD 4K natif offre une résolution 4K complète avec 3840 x 2160 pixels
    • Les toutes nouvelles optiques à plage dynamique étendue contribuent à une conception compacte avec un meilleur contrôle de la lumière qui permet d'obtenir une large gamme de couleurs DCI-P3 de 95 %.
    • Traitement de base de données double - Une base de données permet de réduire le bruit à l'écran, tandis que l'autre est utilisée pour augmenter la résolution.
    • La technologie de super résolution basée sur les objets détecte les objets individuels dans une image et améliore chacun d'eux pour une précision et des détails exceptionnels.
    • Object-based HDR Remaster analyse la couleur des objets individuels à l'écran et ajuste le contraste, ce qui donne des images plus réalistes avec plus de profondeur et de texture.
    • Dynamic HDR Enhancer traite le contenu HDR scène par scène et améliore le contraste en combinaison avec le contrôle de la sortie laser, vous offrant des images 4K HDR lumineuses.
    • L'optimiseur de mise au point numérique corrige la qualité de l'image pour que la mise au point soit meilleure que jamais, même dans les coins.
    • Projecteur laser 4K natif incroyablement compact
    Spécification
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 420 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB* *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 3,200 lm
      • Color Light Output: 3,200 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vpl-xw7000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K HDR Laser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis