Publier vos produits
Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Traduit par Google,

Puissants, compacts, légers et superbement stylés, ces projecteurs laser 3LCD regorgent des dernières innovations Sony pour fournir des images toujours riches, lumineuses et colorées. Avec des options d'installation polyvalentes et une maintenance réduite, ils sont idéaux pour la projection dans les environnements d'entreprise, d'éducation et publics de taille moyenne. Le VPL-FHZ85/FHZ80 a déjà reçu plusieurs prix de l'industrie.

Couleurs vives et riches, même dans les pièces très éclairées

Même les projecteurs puissants peuvent souffrir de couleurs d'image délavées dans des pièces fortement éclairées. Exclusif à Sony, Bright View offre des images à fort impact qui ne sacrifient pas la couleur. La création de réalité récemment améliorée garantit que les images, les diagrammes et le texte sont clairs et nets, même dans des conditions lumineuses. Les paramètres intelligents avec Ambiance associent les images projetées à votre environnement pour une expérience visuelle améliorée : il y a même un capteur de lumière ambiante pour mesurer la luminosité de la pièce.

Images et texte plus clairs

Reality Creation utilise des algorithmes puissants qui améliorent la résolution de l'image pour la rapprocher de la clarté 4K. Reality Text améliore la visibilité des caractères ; idéal pour les salles de conférence et les salles de classe.

Belles couleurs vives

Bright View est la technologie de traitement unique de Sony qui éclaircit les images tout en conservant des couleurs riches, même dans des environnements professionnels et éducatifs très éclairés.

Expérience de visionnage améliorée

Les paramètres intelligents avec ambiance utilisent un capteur de lumière intégré pour mesurer la luminosité de la pièce, ajustant automatiquement le mode Bright View, le gain de couleur et la création de la réalité en fonction de votre environnement de présentation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VPL-FHZ80-Projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsLaser Projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
  • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19 19
  • Titre OmniClassVideo Digital Projectors