Nos projecteurs professionnels ultra-compacts les plus lumineux sont dotés de fonctions intelligentes et d'un tout nouveau système anti-poussière. Ils constituent un choix inspiré pour les salles de conférence, les amphithéâtres universitaires et les grandes salles de classe ainsi que pour les applications Esport.
Projecteurs laser incroyablement petits et légers de 6 400/5 300 lumens*
Magnifiquement mince et léger avec le plus petit boîtier de sa catégorie, le projecteur laser VPL-PHZ61/51 combine des performances d'image exceptionnelles avec une luminosité centrale jusqu'à 7 000 lm et une fiabilité impressionnante. Une conception intégrée discrète, des besoins de maintenance minimaux et des options d'installation flexibles en font le partenaire naturel des environnements audiovisuels intégrés d'aujourd'hui.
*VPL-PHZ61 6 400 lm (7 000 lm au centre) / VPL-PHZ51 5 300 lm (5 800 lm au centre).
Couleurs vives et riches, même dans les pièces très éclairées
Même les projecteurs puissants peuvent souffrir de couleurs d'image délavées dans des pièces fortement éclairées. Exclusif à Sony, Bright View offre des images à fort impact sans sacrifier la couleur. La création de réalité récemment améliorée garantit que les images, les diagrammes et le texte sont clairs et nets, même dans des conditions lumineuses. Les paramètres intelligents avec ambiance associent les images projetées à votre environnement pour une expérience visuelle améliorée. Il y a même un capteur de lumière ambiante pour mesurer la luminosité de la pièce.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |