Publier vos produits
Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ30L FW55BZ30L

Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ30L FW55BZ30L

Traduit par Google,

Conçus pour les entreprises avec un partage et une personnalisation faciles du contenu. Minces et faciles à utiliser, les écrans professionnels FW-55BZ30L ajoutent de l'impact à toutes vos communications visuelles dans les environnements de vente au détail, d'entreprise et éducatifs. La superbe qualité d'image 4K HDR est complétée par des options de personnalisation flexibles et des fonctionnalités professionnelles pour une intégration, une configuration et un partage de contenu faciles dans les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui.

Les dernières technologies d'image Sony pour impressionner tous les publics
Le FW-55BZ30L de 55 pouces offre une luminosité d'écran généreuse de 440 nits. Les technologies avancées de traitement d'image de Sony garantissent que votre contenu soit à son meilleur. L'angle de vision extra-large du panneau garantit que toutes les personnes présentes dans la pièce peuvent profiter d'images claires et lumineuses, où qu'elles se trouvent.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW55BZ30L_Professional_Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions