Publier vos produits
Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Traduit par Google,

Transformer la communication

Edge Analytics Appliance crée un contenu de présentation vidéo percutant dont la production aurait auparavant nécessité beaucoup de temps, d'argent et de ressources humaines. Grâce à la technologie basée sur l'intelligence artificielle, le REA-C1000 améliore considérablement la qualité de la communication en permettant au présentateur de diffuser du contenu et d'engager son public comme jamais auparavant.

Remarque : Ce produit contient un logiciel préinstallé et nécessite l'achat de clés de licence pour activer certaines fonctions. Après une période d'essai gratuite de 60 jours, chaque fonctionnalité peut être activée de manière permanente en achetant des licences distinctes*, offrant aux utilisateurs la liberté de personnaliser les fonctionnalités en fonction de leurs besoins et de leur budget.

Technologie d'extraction d'écriture manuscrite

Peu importe où se trouve l'orateur, la fonction d'extraction de l'écriture manuscrite garantit que tous les mots et diagrammes écrits sur un tableau ou un écran restent bien en vue pour le public - via AR (réalité augmentée).

Même si l'orateur se tient directement devant le tableau, ses idées, son processus de réflexion et même sa présentation animée sont tous accessibles au public. Il est également facile pour les téléspectateurs distants et ceux qui lisent la présentation à une date ultérieure de s'immerger également dans le contenu, car le présentateur est superposé et le contenu n'est jamais compromis.

Créez du contenu de qualité sans ressources spécialisées

La fonction CG Overlay sans Chromakey permet au présentateur de fournir un contenu de support percutant, en temps réel, sans studio dédié ni créateurs de contenu spécialisés.

Les utilisateurs peuvent créer de manière autonome des images animées spécifiques, des images fixes et des graphiques de support, qui fournissent une toile de fond facile à leur présentation.

Version 2.0 uniquement : disponible à partir de fin 2019

Restez dans le cadre avec le suivi automatique PTZ

Le REA-C1000 peut suivre avec précision et en douceur un présentateur, pour s'assurer qu'il reste concentré et dans le cadre tout au long de sa présentation. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs une solution de suivi économique dans un environnement éducatif, d'entreprise ou de conférence, sans avoir à investir dans un caméraman.

Recadrage de la zone de mise au point — en Full HD

Avec le recadrage de la zone de mise au point, une image d'une caméra peut être affichée simultanément sous la forme de deux images de sortie différentes. L'utilisateur peut choisir de sélectionner une image recadrée à partir de l'image 4K fixe principale. De plus, la zone recadrée peut être sélectionnée pour être statique ou dynamique pour suivre le mouvement de l'orateur. Cette fonctionnalité sera disponible via une future mise à jour logicielle plus tard en 2019.

Version 2.0 uniquement : disponible à partir de fin 2019

Impliquez votre public

La technologie REA-C1000 peut détecter et réagir aux gestes des membres du public participant à votre présentation. Par exemple, lorsqu'un membre du public se lève, le REA-C1000 peut déclencher la caméra pour effectuer un zoom électronique automatique sur cette personne, ce qui est particulièrement utile dans les environnements éducatifs pour mesurer la réaction des étudiants et dans les paramètres de présentation d'entreprise, comme lors d'un Séance de questions-réponses.

Spécifications techniques
  • Réference unique.REA-C1000-Edge-Analytics-Appliance
  • Famille de produitsProfessional Cameras
  • Groupe de produitsPTZ and Remote Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Nom UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451117
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Display and presentation fittings
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment