Publier vos produits
Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Traduit par Google,

Technologies d'image avancées pour une qualité d'image 4K exceptionnelle

Disponible dans des tailles d'écran de 43 à 85 pouces, la série BRAVIA EZ20L est dotée des technologies avancées de traitement d'image Sony pour garantir que votre contenu soit à son meilleur avec des détails fins, des couleurs éclatantes et des mouvements fluides. Le panneau offre une luminosité de 350 nits pour une haute visibilité dans les environnements intérieurs, avec un grand angle de vision pour garantir que toutes les personnes présentes dans la pièce bénéficient d'images nettes et claires, où qu'elles se trouvent.

Spécification
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sony_EZ_Series_20L_75_Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions