Publier vos produits
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Traduit par Google,

    Communication professionnelle avec détails 4K, images naturelles et zoom 40x

    Conçu pour presque tous les espaces, le SRG-X40UH combine des images de haute qualité avec une facilité d'utilisation et une installation simple. Cette caméra PTZ contrôlée à distance peut tout couvrir, des salles d'opération bondées aux immenses auditoriums, ce qui la rend parfaite pour les entreprises, l'éducation et les environnements médicaux.

    Visualisez tous les détails, textures et couleurs dont vous avez besoin avec un capteur d'image CMOS Exmor R™ de type 1/2,5. Capturez des images jusqu'à 4K avec un minimum de bruit, même en cas de faible luminosité. Créez de meilleures images FHD grâce au suréchantillonnage du capteur 4K.

    Le zoom 40x en FHD, ou 30x en 4K, vous offre des gros plans nets, grâce à la technologie Clear Image Zoom. Pendant ce temps, un angle de vision horizontal d'environ 70 ° vous permet de faire un zoom arrière pour des images beaucoup plus larges. Et les mouvements PTZ fluides et rapides rendent toutes les transitions fluides.

    Placez le SRG-X40UH sur un bureau ou montez-le au plafond pour un tournage plus discret. De simples connexions UVC ou HDMI facilitent l'intégration dans votre configuration existante. Et la prise en charge PoE+ et la commande de contrôle VISCA/VISCA sur IP vous permettent de l'utiliser à distance et de l'alimenter via un seul câble LAN.

    * L'image 4K 30p est prise en charge via HDMI. Full HD 60p est pris en charge via UVC
    ** Avec Clear Image Zoom en mode FHD

    Spécification
    • Features

      Clear, detailed 4K images—anywhere - The sensitive 1/2.5-type Exmor R™ CMOS image sensor captures high-quality 4K images with very little noise, even in dimly lit environments.

      Natural images and colors - The powerful sensor reproduces colors as they appear in the real world, so you see a realistic image every time.

      Detailed pictures, even in the dark - Our Day/Night function automatically switches between Day mode (full color) and Night mode (black & white) so you always see clearly. See detailed pictures in almost complete darkness, thanks to boosted sensitivity.

      Powerful 40x zoom and wide angle - Get detailed close-ups or capture an entire room through the integrated lens. With Clear Image Zoom technology, you can zoom up to 40x in FHD and 30x in 4K, with a horizontal viewing angle of approximately 70 °.

      Flexible mounting options - Choose between a desktop mount or ceiling mount so you can record from almost anywhere, whether you're in a boardroom or an auditorium.

      Smooth movement - Fast, smooth pan-tilt-zoom movements let you keep up with anything that's happening, while pan angle up to 170 ° of rotation means you can cover a bigger space with fewer cameras.

      Easy connection - A choice of USB and HDMI connections let you integrate the camera into your existing systems. Then USB Video Class (UVC) gives you smooth video communication.

      Remote control and simple power - With a single LAN cable, you can power and remotely control your camera, thanks to PoE+ support and VISCA/VISCA over IP control command. Minimal cabling, effort, and cost.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.srg-x40uh-ptz-network-cameras
    • Famille de produitsProfessional Cameras
    • Groupe de produitsPTZ and Remote Cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_22
    • Description de l'Uniclass 2015Digital cameras
    • Numéro OmniClass23-37 15 11 13
    • Titre OmniClassDigital Cameras