Publier vos produits
Raccord Droit male
SOPAL

Raccord Droit male

Traduit par Google,
Les raccords à sertir pour tuyaux multicouches s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif. Ils sont composés d'une " bague de serrage " externe. en acier inoxydable qui, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est "mécaniquement" déformé afin de garantir des joints irréversibles et d'obtenir l'étanchéité parfaite du système. Les raccords à sertir pour tuyaux multicouches s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif. Ils sont composés d'une " bague de serrage " externe. en acier inoxydable qui, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est "mécaniquement" déformé afin de garantir des joints irréversibles et d'obtenir l'étanchéité parfaite du système.
Spécifications techniques
  • Réference unique.13HAA03
  • Groupe de produitsBleed Taps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique