Publier vos produits
Miroir grossissant mural double face
SOPAL

Miroir grossissant mural double face

  • Finition chromé brillant NF EN ISO 1456.
  • Bras téléscopique en laiton à 2 articulations.
  • Miroir double face dépliant et giratoire de Ø 200.
  • Miroir reversible avec reflet normal et grossissant.
  • Miroir extensible pivotant à 360°.
  • Fixations invisibles.
  • Robuste et confort d’utilisation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SB89A04
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsMirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique