Publier vos produits
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook

    Color Snug Hook

    Traduit par Google,

    Le crochet Color Snug Hook apporte une touche ludique et sculpturale à la quincaillerie fonctionnelle. Sa forme usinée CNC, avec sa courbe douce vers le haut, est conçue pour supporter facilement les objets plus grands et plus lourds. Proposé en 14 couleurs et trois finitions, il est pensé pour s'intégrer harmonieusement au design, loin d'être un simple ajout.

    Idéal pour les entrées, les vestiaires, les placards et les salles de bains, ce crochet s'intègre aussi bien dans les espaces résidentiels que commerciaux. Installez-le seul ou en groupe pour un effet harmonieux. Associez-le à d'autres accessoires Dutton Brown pour une décoration cohérente dans tout l'espace.

      Spécification
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Spécifications techniques
      • Réference unique.snug-wall-hook
      • Famille de produitsSnug Hook
      • Groupe de produitsWall Hooks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)58
      • Largeur (mm)20
      • Profondeur (mm)71
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)454
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain