Publier vos produits
Italy_SOPREMAPOOL 3D
SOPREMA

Italy_SOPREMAPOOL 3D

Traduit par Google,

La gamme SOPREMAPOOL 3D est composée de membranes renforcées de 1,8 mm pour le revêtement des piscines.
SOPREMAPOOL 3D a été testé pour sa résistance au glissement conformément à la norme européenne EN 13451-1 (selon l'annexe B de la norme EN 15836-2 ) et à la norme DIN 51097 (1992) .

La gamme SOPREMAPOOL 3D est un revêtement conçu pour reproduire l' aspect et le toucher des mosaïques et des matériaux naturels . Elle offre une expérience visuelle réaliste et naturelle, une installation extrêmement facile et rapide, ainsi qu'une grande polyvalence d'utilisation.

Les membranes PVC 3D SOPREMAPOOL sont produites par enduction et se composent de quatre couches aux formulations différentes qui imperméabilisent, protègent et décorent la piscine.
De plus, la finition laquée offre une protection supérieure contre les rayons UV.

Avantages :

  • Une esthétique saisissante

  • Installation simple et rapide

  • Expérience sensorielle

  • Finition laquée

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIMIT0079
  • Famille de produitsSwimming pool
  • Groupe de produitsPVC-P
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-11-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Italie
Portugal
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit