Revêtement mural composé d'un complexe d'insonorisation composé d'un feutre de fibres textiles poreuses et d'une feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m3 avec un total de 7,6 kg/m2 et d'une épaisseur de 14 mm, type TECSOUND FT 75, fixé au support au moyen d'une colle de contact ou d'une fixation mécanique avec une cheville en PVC, type FIJACION PT-H ; ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une structure horizontale de 48 mm (canal) sur une bande d'amortissement TECSOUND S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 46 mm (goujon) placée tous les 600 mm, sur laquelle seront vissées deux plaques de plâtre de 12,5 mm ; Pose d'un matériau absorbant, tel que de la laine minérale de 50 mm d'épaisseur et de densité 50 kg/m³, entre les montants, et pose d'une isolation acoustique avec une feuille synthétique autocollante à base polymère sans asphalte de 2010 kg/m² de densité, 5 kg/m² et 2,5 mm d'épaisseur, de type TECSOUND SY50, entre les panneaux. Niveau d'isolation acoustique au bruit aérien : RA = 68 dBA.