Publier vos produits
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Traduit par Google,
Élément de séparation vertical constitué d'une ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une double structure horizontale (canal) de 48 mm sur une bande d'amortissement TECSOUND® S50 BAND 50 et d'une structure verticale (montant) de 46 mm placée tous les 600 mm. Deux plaques de plâtre de 12,5 mm seront vissées de part et d'autre. Une plaque acoustique autocollante à base de bitume élastomère, renforcée, souple, de densité 1500 kg/m³, de 6 kg/m² et d'épaisseur 4 mm, de type INSOPLAST AA 6, sera intercalée entre les plaques. Un matériau absorbant, tel que de la laine minérale, de 50 mm d'épaisseur et de densité 50 kg/m³, sera placé entre les montants. Niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens : RA = 54 dBA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000457
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne