Publier vos produits
Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA

Traduit par Google,

Membrane d'étanchéité flottante en feuille synthétique PVC-P FLAGON BSL 200, épaisseur 2 mm, renforcée par coextrusion et très résistante aux attaques des micro-organismes et à la perforation des racines, avec une résistance à la traction >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), un allongement à la rupture > 280% (EN 12311-2) et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg (EN 12730) soudée par thermofusion à air chaud aux chevauchements et renforcée aux angles et aux coins avec FLAG ANGULOS ;

Spécification
  • Thermal insulation layer consisting of extruded polystyrene sheets measuring 1250x600 mm with tongue and groove joints with compressive strength of 250 KPa, thermal conductivity Lambda 0.036 W/mºK according to EN 13164 and thickness 80 mm type EFYOS XPS PM 80; Drainage layer of low density polyethylene (HDPE) with polypropylene geotextile bonded 500 gr/m², 7.5 mm thick and compressive strength >150 kPa type DRENTEX PROTECT PLUS mechanically anchored with DRENTEX FIXINGS and starting profile type DRENTEX PROFIL to prevent the system from slipping during soil compaction, placing the geotextile in contact with the ground.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000401
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWall insulation systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester enduit PVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cabines
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls