Publier vos produits
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Traduit par Google,
Isolation acoustique du plafond constituée d'une structure en tôle d'acier galvanisé de 60/27 mm, suspendue à la dalle au moyen d'amortisseurs, sur laquelle seront vissés deux panneaux de plaques de plâtre de 12,5 mm, avec une feuille d'isolation acoustique synthétique autocollante à base de polymère sans asphalte de densité 2 000 Kg/m3, 7 Kg/m2 et 3,5 mm d'épaisseur TECSOUND SY 70 ; mise en place d'un matériau absorbant tel que laine minérale de 50 mm d'épaisseur et densité 50 Kg/m3 dans la chambre à air.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000461
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsCeilings
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Code ETIMEG020600
  • Nom ETIMBuilding - system floors
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems