Publier vos produits
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Traduit par Google,
    Dimensions : 3' 0" (36") L x 2' 0" (24") P x 6' 4" (76") H
    • 7 niveaux de haut
    • Idéal pour le stockage de documents de lettre
    • Composants flexibles pour un stockage adaptable
    • Système d'étagères


    La gamme 4-Post est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit conçu pour refléter le plus fidèlement possible ses homologues du monde réel. Utilisez la famille d'étagères préfabriquées pour visualiser vos solutions de stockage ou utilisez les familles de sous-composants partagés pour créer votre propre solution personnalisée jusqu'à la dernière étagère. variété de configurations d'étagères. Toutes les étagères sont assemblées sans l'utilisation d'écrous, de boulons ou de clips et sont disponibles à la fois pour une entrée simple (unité murale) et une entrée double (stockage dos à dos) permettant une capacité de classement/stockage maximale avec une intrusion minimale dans le sol. Les étagères sont disponibles fendues pour accepter des séparateurs de fichiers réglables. Toutes les étagères sont conçues pour être agrandies et sont disponibles en version mobile pour une conversion facile. Nos unités à 4 poteaux sont prêtes à assembler sans outils spéciaux requis. Les profondeurs disponibles en font un choix idéal pour les applications de stockage de lettres, de lettres, de reliures et de livres.
    Spécification
    • UprightsFormed from steel sheet to a hollow “tee” shape for intermediate supports and formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Provide intermediate “tee” uprights between adjacent units.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 12 inches (305MM) to 72 inches (1829MM) sections used to meet project requirements
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • File dividers
      • Center stops
      • Reference shelves
      • Back stops
      • Laminate end panel
      • End panel mounting brackets
      • Backs
      • Bin dividers
      • Bin fronts
      FinishesPaint finish, low pressure laminate, high pressure laminate, or acrylic finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4_Post_Letter_7_Tier_Double_Sided_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves