Publier vos produits
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture

    Adjustable Stool Classroom Furniture

    Traduit par Google,
    Tabouret réglable

    Ces tabourets à quatre pieds se retrouvent dans divers types d'environnements. Ce tabouret est une construction robuste entièrement soudée et un siège incassable.

    Tailles standards
    Largeurs : 14"
    Profondeurs : 14"
    Hauteurs : 18" - 36"

    • Ces tabourets se trouvent dans les salles de classe et dans de nombreux autres environnements
    • Conçu avec une construction robuste entièrement soudée et un siège incassable qui durera des années
    • Le tabouret offre des hauteurs réglables pour l'utilisateur


    Ce tabouret à quatre pieds a été conçu avec des hauteurs réglables entre 18" et 36" par incréments d'un pouce. La largeur et la profondeur du tabouret ont un diamètre de 14". Le tabouret est livré avec de simples patins en caoutchouc pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
    Spécification
    • Seat Features
      • Solid plastic seat available in 3 colors
      • Available in 2 adjustable height ranges (20" - 26") or (25" - 35")
      • Optional solid wood seat
      Frame Features
      • Fully welded construction
      • 1/2" solid steel foot ring
      • Non-slip, non removable floor glide
      • Durable powder coat finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Chair_4_Leg_Stool_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS