Publier vos produits
Range Generic
Range Generic
Range Generic

    Range Generic

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Gamme générique

    Cette cuisinière gaz/électrique générique est entièrement personnalisable et peut être utilisée pour concevoir et modéliser un espace cuisine. Permet une planification efficace et précise, tout en permettant une flexibilité dans la conception et la personnalisation de l'espace de cuisine.

    Tailles standards
    Largeurs : 30"-36"
    Profondeurs : 25"-27"
    Hauteurs : 34"-38"

    • Famille de gamme générique paramétrique qui comprend à la fois l'option gaz et électrique.
    • Dimensions ajustables pour s'adapter aux différents modèles de cuisine et aux besoins des utilisateurs.
    • Comprend une table de cuisson, un four, des boutons et un panneau de commande.


    Cet appareil de cuisson dynamique offre une flexibilité et des options de personnalisation aux concepteurs. Avec une largeur, une profondeur et une hauteur réglables, cette famille peut être facilement ajustée pour s'adapter aux dimensions spécifiques de tout espace de cuisson. De plus, les options de matériaux sont personnalisables, ce qui permet d'appliquer une large gamme de finitions à l'appareil. Une caractéristique unique de cette famille est sa capacité à passer d'un appareil à gaz à un appareil électrique en un seul clic. Cette option permet aux concepteurs d'explorer différentes configurations d'espaces de cuisson sans être limités par le type de source d'énergie. Dans l'ensemble, cette famille dynamique offre un haut degré de flexibilité et de polyvalence dans la conception des espaces de cuisson, ce qui en fait un choix idéal pour les concepteurs qui cherchent à créer des aménagements uniques et personnalisés.
    Spécification
      • Standard gas or electric range options
      • Adjustable width, depth and height to fit kitchen designs and user needs.
      • Generic range could be easily incorporated into a larger Revit model, such as building design or renovation projects.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Generic_Range_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord