Publier vos produits
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic

    Refrigerator Generic

    4.9 sur 5 étoiles4.9(22 Avis)
    Traduit par Google,
    Réfrigérateur générique

    Familles de réfrigérateurs génériques avec quatre types différents : congélateur supérieur, congélateur inférieur, portes françaises et portes côte à côte. Idéal pour les aménagements d'espaces conceptuels et les dessins visuels 3D.

    Tailles standards
    Largeurs : 23"-36"
    Profondeurs : 24"-35"
    Hauteurs : 65"-70"

    • Réfrigérateur générique
    • Quatre types de réfrigérateurs disponibles : congélateur supérieur, congélateur inférieur, côte à côte, portes françaises.
    • Dimensions modifiables personnalisées


    Cette famille générique simple et facile à utiliser pourrait être ajoutée à un agencement conceptuel de cuisine et modifiée au besoin. Il existe quatre types d'options de réfrigérateur : congélateur supérieur, congélateur inférieur, portes françaises et côte à côte avec des dimensions faciles à brancher et à appliquer sur les propriétés latérales pour modifier et ajuster au besoin. Les poignées de porte et le distributeur d'eau peuvent être facilement ajoutés ou retirés dans l'onglet Propriétés, tandis que les matériaux de chaque partie des réfrigérateurs peuvent être modifiés en fonction du matériau ou de la finition souhaités.
    Spécification
      • Four types of refrigerator options: top freezer, bottom freezer, french doors, and side-by-side.
      • Option: add/remove door handles and add/remove water dispenser.
      • Option to change or modify materials of refrigerator back, refrigerator doors, handles, refrigerator base platform, and water dispenser finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Generic_Refrigerator_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord