Publier vos produits
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack

    Mobile Dunnage Rack

    Traduit par Google,
    Support de rangement mobile

    Tailles standard
    Largeurs : 36", 48", 60"
    Profondeurs : 18", 24", 30"
    Hauteur : 12 pouces

    • Services de restauration et entreposage pour la manutention mobile d'ingrédients en vrac
    • Disponible en largeurs de 36", 48" et 60" pour une planification d'aménagement flexible
    • Profondeurs de 18", 24" et 30" avec une hauteur de 12" pour un accès discret
    • La conception mobile du rack de stockage facilite son repositionnement dans les espaces actifs.


    Disponible en largeurs de 91, 122 et 152 cm, en profondeurs de 46, 61 et 76 cm, et en hauteur de 30 cm, cette gamme offre une grande flexibilité dimensionnelle pour s'adapter à une multitude d'agencements de stockage et d'espaces. Outre ces configurations standard, le paramètre CUSTOM_Dimensions permet d'ajuster les dimensions globales, rendant ainsi la gamme parfaitement adaptable aux spécificités de chaque projet et aux exigences de conception. Contrairement aux rayonnages traditionnels, sa conception ouverte de type « dontage » est optimisée pour le stockage de marchandises, matériaux ou conteneurs volumineux nécessitant un dégagement au sol suffisant, une bonne aération et un accès rapide. Le socle mobile intégré facilite le repositionnement dans l'espace, ce qui la rend particulièrement efficace dans les environnements dynamiques tels que les entrepôts, les réserves, les zones de production et les ateliers. En résumé, cette gamme est conçue pour optimiser les flux de travail, améliorer l'accessibilité et garantir des zones de stockage plus propres et mieux organisées.
    Spécification
    • Dimensions:
      • Available widths: 36", 48", and 60"
      • Available depths: 18", 24", and 30"
      • Overall height: 12"
      • Multiple size combinations available to suit space planning and storage requirements
      Construction:
      • Low-profile dunnage rack design for elevated storage and floor clearance
      • Mobile configuration supports easy repositioning within operational spaces
      • Compact 12" height allows for efficient use in constrained storage areas
      • Suitable for storing bulk items, supplies, and equipment off the floor
      Applications:
      • Ideal for warehouses, food service areas, stock rooms, and utility spaces
      • Supports organized storage in commercial and institutional environments
      • Useful in Revit-based design workflows for storage layout planning and equipment coordination
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Mobile_Dunnage_SST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment