Publier vos produits
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating

    Lounge Seating

    Traduit par Google,
    Salon

    Tailles standard
    Largeurs : 30", 38", 52", 60", 68", 74"
    Profondeur : 28 pouces
    Hauteur : 32 pouces

    • Idéal pour les salons d'hôtellerie, de santé et d'entreprise
    • La gamme modulaire propose des configurations en fauteuil, causeuse et canapé.
    • Des écrans de confidentialité optionnels ajoutent une séparation acoustique et visuelle.
    • Des bras pivotants pour tablettes (en option) optimisent les espaces d'attente fonctionnels.


    Le système de sièges Lounge est un système modulaire conçu pour l'hôtellerie et les salles d'attente, offrant un confort optimal dans les espaces publics. La collection comprend des chaises, des causeuses, des canapés et des modèles adaptés aux personnes de grande taille, facilitant ainsi l'aménagement des halls d'entrée, des salles d'attente d'établissements de santé, des espaces de détente collaboratifs et des espaces de réception. Des écrans de confidentialité optionnels permettent une séparation visuelle et acoustique dans les espaces ouverts. Grâce à un large choix d'accoudoirs, de tablettes, de finitions et de revêtements, ce système de sièges Lounge répond aux exigences fonctionnelles et esthétiques, tout en conservant une élégance et une cohérence visuelles sur l'ensemble de la gamme.
    Spécification
    • Construction:
      • Features a durable stainless steel base for the legs and a comfortable foam cushion, upholstered in long-lasting fabric for enduring style and support.
      • Offered in a versatile range of models, including single seating, loveseats, and bariatric options with separating arms.
      • Includes an optional privacy panel to enhance personal space while providing visual and acoustic separation in open environments.
      • Option to add a swivel tablet for convenient, flexible worksurface support in lounge and collaborative settings.
      • Ideal for simplifying layout specification across lobbies, healthcare waiting areas, collaborative lounges, and reception spaces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Seating_Lounge_UPH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating