Publier vos produits
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture

    Buffet Table Residential Furniture

    5.0 sur 5 étoiles5.0(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Buffet enfilade

    Cette table d'appoint est parfaite pour remplacer n'importe quelle longue table d'entrée ou table de buffet dans un projet résidentiel. Les matériaux PBR inclus sont prêts à fonctionner dans le moteur de rendu de votre choix.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60", 72, 84"
    Profondeurs : 12", 18", 24"
    Hauteurs : 30", 36", 42", 48"

    • Les longues tables d'appoint sont utilisées dans les entrées et les salles à manger comme buffets.
    • L'unité comprend quatre portes et une étagère pleine longueur
    • Matériaux en chêne de haute qualité et en métal noir mat inclus


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout concepteur en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires peuvent être trouvées sous la catégorie Construction dans le navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 1" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Buffet_SLW
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 13
    • Titre OmniClassResidential Sideboards