Publier vos produits
95 Total Openings Laminate Smart Locker

95 Total Openings Laminate Smart Locker

Traduit par Google,
  • L'unité comprend un écran tactile de 15 pouces avec un lecteur de codes-barres sans fil
  • Fournit un point d'échange de colis centralisé qui assure une meilleure chaîne de contrôle
  • Le destinataire reçoit instantanément une notification par SMS ou par e-mail indiquant que le colis est arrivé


Physiquement, les systèmes de casiers intelligents consistent en une banque de casiers modulaires avec l'un des casiers dédié au logement du matériel et de l'alimentation du système. Une banque typique de casiers à colis est composée de colonnes, chaque colonne étant constituée de six petits casiers par colonne, d'un mélange de cinq ou six casiers petits et moyens par colonne ou de deux grands casiers par colonne. Chaque colonne comporte un chemin de roulement de verrouillage exclusif qui intègre le nombre requis de dispositifs de verrouillage intelligents pour le nombre de casiers dans chaque colonne. Les systèmes de casiers électroniques sont disponibles dans une variété de finitions pour compléter ou correspondre aux environnements dans lesquels ils sont installés. Concevoir
  • Ajoutez des panneaux d'extrémité à chaque extrémité de la banque de casiers
  • 1 écran tactile est nécessaire pour 120 ouvertures.
  • Un soffite au-dessus des casiers n'est pas recommandé pour faciliter l'accès.
  • Un minimum de 2" de dégagement est nécessaire entre la rangée de casiers et le mur
Spécification
  • Power and Data Requirements
    • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
    • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
    • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
    • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
    • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
    Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
    • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
    • Windows-based computer
    • GMS modem and remote aerial
    • Ethernet port
    • Uninterruptable Power Supply (UPS)
    SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
    • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
    • Manages the lockers
    • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
      • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
      • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
      • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
      • ...
Spécifications techniques
  • Réference unique.Smart_Locker_95_Openings_LAM
  • Famille de produitsBusiness
  • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-19 13 13
  • Titre OmniClassPlastic Laminate Lockers