Publier vos produits
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture

    Countertop Range Kitchen Furniture

    Traduit par Google,
    Cuisinière à gaz de comptoir

    Cette cuisinière à 6 brûleurs de la gamme Revit est un ajout essentiel à toute conception de cuisine moderne. Cette gamme Revit polyvalente comprend plusieurs configurations pour répondre à différents besoins de cuisson, le tout emballé dans un produit contemporain en acier inoxydable.

    Tailles standards
    Largeurs : 29 3/4", 35 3/4"
    Profondeurs : 29 3/8"
    Hauteurs : 7 7/16"

    • Idéal pour les cuisines commerciales et les applications de conception culinaire.
    • Disposition à 6 brûleurs entièrement fonctionnelle pour divers besoins de cuisson.
    • L’intégration du comptoir améliore l’efficacité de l’espace dans les zones compactes.
    • Le système unique de distribution de la chaleur assure une cuisson uniforme sur tous les brûleurs.


    Présentation de la gamme de cuisinières à 6 brûleurs de comptoir Revit Family, un ajout essentiel à toute conception de cuisine moderne. Cette gamme polyvalente Revit est spécialement conçue pour apporter un élément réaliste et fonctionnel à vos projets architecturaux. Avec six brûleurs hautes performances, cette unité offre une efficacité de cuisson inégalée, ce qui la rend idéale pour les cuisines résidentielles et commerciales. Sa conception de comptoir compacte garantit une intégration facile dans une variété d'agencements sans sacrifier l'espace précieux. Les architectes et les concepteurs apprécieront la compatibilité transparente avec le logiciel Revit, permettant un placement et une personnalisation précis dans les plans numériques. Parfaite pour les écoles culinaires, les restaurants gastronomiques et les installations gastronomiques à domicile, cette gamme excelle dans la fourniture de performances de cuisson de qualité professionnelle. Améliorez vos projets de cuisine avec cette famille Revit méticuleusement conçue, garantissant que vos conceptions sont non seulement impressionnantes, mais également pratiques et conviviales.
    Spécification
    • Construction:
      • High-grade stainless steel body for durability and easy maintenance
      • Seamless edges for a sleek appearance
      • Heavy-duty cast iron grates for superior heat retention
      Burners:
      • Four or Six high-efficiency burners for versatile cooking options
      • Individual controls for precise temperature settings
      • Removable burner heads for easy cleaning
      • Each burner rated at 15,000 BTU
      • Optional professional style gridle
      Power and Mechanical Requirements:
      • Standard 120V electrical connection
      • Compatible with smart kitchen integration systems
      • Requires a natural gas or propane gas (conversion) hookup through a 3/4" diameter line
      Additional Information:
      • Countertop 6 burner range Revit family available for easy integration into digital designs
      • Supports BIM workflows for enhanced project collaboration
      • Detailed Revit model includes all necessary technical specifications and dimensions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Appliance_Range_Countertop_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances